ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス ワンドセットスタンダード

通常単価(税別)
25,292円
税込単価
27,821円
通常出荷日:1日目

【特長】・バキュマット120の別売り付属品です。【商品仕様】・セット内容:ウエットノズル、吸水ホース(...

詳細を確認

    型番:

    24241493
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    24241493の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24241493
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,292円
    ( 27,821円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バキュマット120の別売り付属品です。
    【商品仕様】
    ・セット内容:ウエットノズル、吸水ホース(2.2m)、延長管
    ・JANコード:4536735182576
    ・トラスココード:824-5466
    ・質量:2.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シーバイエス ワンドセットスタンダードの型番24241493のページです。 型番24241493に関する仕様情報を記載しております。
    シーバイエス ワンドセットスタンダードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シーバイエス ワンドセットスタンダード
    シーバイエス バキュマット 120
    シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V
    コンドル CVC-301X用
    JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
    SDC-P600C用ダクトΦ130 5m
    メーカーディバーシーディバーシーディバーシー山崎産業三立機器スイデン
    通常価格25,292円168,190円18,108円6,125円 -90,105円25,131円
    通常出荷日1日目1日目5日目4日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました