17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭化成 エッジレスクロス NHL-03HCP

通常単価(税別)
757
税込単価
833
通常出荷日:1日目

【特長】・再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[R上]]」を使用し保水性を高めています。・3辺及びV状に縫...

詳細を確認

    型番:

    NHL-03HCP
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NHL-03HCPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NHL-03HCP
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    757
    ( 833 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[R上]]」を使用し保水性を高めています。
    ・3辺及びV状に縫製していますので、1辺から手を入れて作業が可能です。
    ・1辺から手を入れて作業を行う事が可能です。
    ・床・壁等の清掃に最適です。
    ・生地構造は4構造になっています。
    【用途】
    ・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に。
    【商品仕様】
    ・シートサイズ(mm):255×215
    ・色:白
    ・クリーン洗浄済
    ・JANコード:4582253515785
    ・トラスココード:797-3497
    ・質量:37.5g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル60%
    ・キュプラ40%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    旭化成 エッジレスクロス NHL-03HCPの型番NHL-03HCPのページです。 型番NHL-03HCPに関する仕様情報を記載しております。
    旭化成 エッジレスクロス NHL-03HCPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    旭化成 エッジレスクロス NHL-03HCP
    マイクロファイバークロス ECO
    おしぼりウエス
    ダストグローブ
    MFクリーニングシステム クロス
    オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20
    メーカー旭化成商事山崎産業ミスミ日本ENJOエレクタートラスコ中山
    通常価格7578397,656 -5,136701 -591
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました