17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入 TSS60BD-A
  • TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入

TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入

通常単価(税別)
809円
税込単価
890円
通常出荷日:1日目

【用途】・TSS60SET用の替刃です。しめしめ60にも対応しております。

  • 商品タイプ
    結束機用オプション
  • トラスココード
    787-0558
  • JANコード
    4989999425284
  • 質量(g)
    3.000
  • 長さ(m)
    50・75
  • 破断強度(kgf)
    40
  • 幅(mm)
    6.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    70
  • 本体寸法(mm)高さ
    123
  • 本体寸法(mm)幅
    1
  • 適合機種
    TSS60SET・60IISKY-50N、B
  • 適合ベルト
    GJ60BT-75N・60IIBT-50N、B
  • 適合クリップ
    TSS60-K100・60IICB-100N、B

型番:

TSS60BD-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

図面

TSS60BD-A

TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入 図面

TSS60BD-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
トラスココード
787-0558
JANコード
4989999425284
質量(g)
3.000
長さ(m)
50・75
破断強度(kgf)
40
幅(mm)
6.0
本体寸法(mm)奥行
70
本体寸法(mm)高さ
123
本体寸法(mm)幅
1
適合機種
TSS60SET・60IISKY-50N、B
適合ベルト
GJ60BT-75N・60IIBT-50N、B
適合クリップ
TSS60-K100・60IICB-100N、B
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSS60BD-A
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809円
( 890円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】・TSS60SET用の替刃です。
しめしめ60にも対応しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入の型番TSS60BD-Aのページです。 型番TSS60BD-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入
仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃
仁礼 しめしめ45用替え刃5枚入り
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)
しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)
しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)
メーカートラスコ中山仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格809円888円1,022円1,373円1,297円1,316円
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション-結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
トラスココード787-0558-----
JANコード4989999425284-----
質量(g)3.000-----
長さ(m)50・75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました