ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 引締機(PPバンド用) |
|
ミスミ Tスロットナット |
|
積水樹脂 封緘機 |
|
コンドーテック JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
567円 ( 624円 ) | 1日目 |
1,529円 ( 1,682円 ) | 4日目 |
234円 ( 257円 ) | 1日目 |
1,134円 ( 1,247円 ) | 1日目 |
192円 ( 211円 ) | 1日目 |
767円 ( 844円 ) | 4日目 |
303円 ( 333円 ) | 2日目 |
235円 ( 259円 ) | 1日目 |
4,276円 ( 4,704円 ) | 1日目 |
235円 ( 259円 ) | 4日目 |
1,426円 ( 1,569円 ) | 1日目 |
【仕様】
・トラスコ中山 荷造機(帯鉄用)パーツ
・用途等に合わせてお選びください。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ