ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

品名

JANコード

質量(g)

最小発注数量
819-1324
ギアピン
4989999481655
38.000
1個
819-1325
ブッククロー
4989999481662
31.000
1個
819-1326
バッククロー用ピン
4989999481679
1.000
1個
819-1327
ラチェットギア
4989999481686
39.000
1個
819-1328
バネ
4989999481693
1.000
1個
819-1329
ギアキッカー
4989999481709
18.000
1個
819-1330
バネ
4989999481716
1.000
1個
819-1332
バネ
4989999481730
1.000
1個
819-1333
フィードホイール
4989999481747
69.000
1個
819-1334
バネ
4989999481754
1.000
1個
819-1335
プラグ
4989999481761
10.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023円
( 1,125円 )
1日目
2,885円
( 3,174円 )
4日目
713円
( 784円 )
1日目
1,514円
( 1,665円 )
1日目
582円
( 640円 )
1日目
1,311円
( 1,442円 )
4日目
556円
( 612円 )
2日目
787円
( 866円 )
1日目
6,938円
( 7,632円 )
1日目
787円
( 866円 )
4日目
2,522円
( 2,774円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トラスコ中山 荷造機(帯鉄用)パーツ
・用途等に合わせてお選びください。

ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 封かんには別途封かん機が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷造機(帯鉄用)パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷造機(帯鉄用)パーツ
荷造機(PPバンド用)パーツ
荷造機用パーツ(SPOT-90用)
帯鉄封かん機
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山昌弘機工トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格556円-641円 -516円 -8,990円 -19,406円23,893円
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他その他-封かん機荷造機荷造機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト