ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユタカメイク 平ベルト金具 トライグライド |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
エスコ [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【特長】・簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。【用途】・PPベルト専用金具。
| 型番 | JANコード | トラスココード | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| THOK-30 | 4989999433395 | 799-2572 | 24.000 |
| THOK-40 | 4989999433401 | 799-2581 | 25.000 |
| THOK-50 | 4989999433418 | 799-2599 | 51.000 |
【特長】
・簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
【用途】
・PPベルト専用金具。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

ユタカメイク
マジックテープ ピタロック
4.7通常価格(税別):509円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着タイプ
4.3通常価格(税別):2,075円~

ユタカメイク
マジックテープ マジックバンド
0通常価格(税別):968円~

トラスコ中山
耐候性マジックバンド結束テープ
5通常価格(税別):842円~

トラスコ中山
マジックテープ 縫製タイプ
4通常価格(税別):1,073円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ