ファクトリーサプライ用品技術窓口
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
司化成工業
ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード
司化成工業
通常価格(税別):6,192円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):1,057円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
・繰返し使用可能です。
・カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
・アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
【用途】
・ケーブルの固定や結束に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

クラレファスニング
マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ
0通常価格(税別):7,901円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

トラスコ中山
フリーマジック結束テープ
4.5通常価格(税別):7,796円~

クラレファスニング
マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ
0通常価格(税別):7,457円~

E-Value
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m
5通常価格(税別):720円

E-Value
荷締ベルト 25MM×4M 2PCS
4.7通常価格(税別):1,259円