17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)【25~50個入り】

通常単価(税別)
4,552円~5,676円
税込単価
5,007円~6,244円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。・アルミ加工で保冷性に優れます。【...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    内側フィルム:HDPEフィルム
  • 材質3
    外側フィルム:アルミ蒸着PETフィルム
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

長さ(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
250
0.35
4989999428254
795-0888
460.000
対応
1パック

50個入り

300
0.4
4989999428261
795-0896
630.000
対応
1パック

50個入り

400
0.5
4989999428278
795-0900
520.000
対応
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,046円
( 5,551円 )
1日目
5,676円
( 6,244円 )
2日目
4,552円
( 5,007円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
・アルミ加工で保冷性に優れます。
【用途】
・割れ物や定型物の保護・緩衝に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)
緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)
緩衝フォーム(袋タイプ)
緩衝フォーム カットシートタイプ
発泡ポリエチレンシート ハードタイプ TPEHシリーズ
発泡ポリエチレンシート ソフト TPESシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,552円-2,663円 -1,166円 -1,860円 -11,269円 -10,046円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)111---
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン
材質2内側フィルム:HDPEフィルム外側フィルム:HDPEフィルム----
材質3外側フィルム:アルミ蒸着PETフィルム-----
よく一緒に購入される商品

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト