ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルム ラベルディスペンサー

通常単価(税別)
82,514円
税込単価
90,765円
通常出荷日:1日目

【特長】・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形やピッチを問わず使用可能です。・ラベルを取ると...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベラー
  • 適合ラベルサイズ(長さ×幅) (mm)
    6~76×6~57
  • 最大ラベル外径 (mm)
    152
  • 幅 (mm)
    155
  • 奥行 (mm)
    180
  • 高さ (mm)
    235
  • 電源
    AC100V
  • JANコード
    4573335380117
  • トラスココード
    819-5691
  • 本体材質
    アルミ
  • 質量 (kg)
    1300
  • 付属品
    ACアダプタ、ロールガイド、リール、L型六角レンチ、取扱説明書

ご注意

  • 透明ラベルは不可

型番:

LD3000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LD3000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)
6~76×6~57
最大ラベル外径(mm)
152
幅(mm)
155
奥行(mm)
180
高さ(mm)
235
電源
AC100V
JANコード
4573335380117
トラスココード
819-5691
本体材質
アルミ
質量(kg)
1300
付属品
ACアダプタ、ロールガイド、リール、L型六角レンチ、取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,514円
( 90,765円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形やピッチを問わず使用可能です。
・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます。
・コンパクトなサイズの本体で省スペースを実現。空間の限られた作業場でも作業を行えます。
【用途】
・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に貢献致します。

ご注意

  • 透明ラベルは不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルム ラベルディスペンサーの型番LD3000のページです。 型番LD3000に関する仕様情報を記載しております。
エルム ラベルディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルム ラベルディスペンサー
ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル
ラベルディスペンサー スタンダードモデル
エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプ
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示)
メーカーECTECTECTECTECTサトー
通常価格82,514円149,177円90,282円107,122円197,619円15,652円
通常出荷日1日目4日目2日目4日目1日目10日目
商品タイプラベラーラベラーラベラーラベラーラベラーラベラー
適合ラベルサイズ(長さ×幅)(mm)6~76×6~5712.7~152×6.4~17812.7~152×6.4~1143~152×6~1146~76×6~57-
最大ラベル外径(mm)152305305305152-
幅(mm)155335274274190-
奥行(mm)180274274274100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました