ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101
通常価格(税別):2,244円~
通常出荷日:在庫品1日目
ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】
ダイヤテックス
通常価格(税別):225円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
テサ
ラインテープ(屋内用)
テサ
通常価格(税別):2,384円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
ガードテープ 幅 25~100mm
日本緑十字社
通常価格(税別):3,723円~
通常出荷日:在庫品1日目
テサ
アンチスリップテープ(トラタイプ)
通常価格(税別):2,679円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
室内用オーバーコートラインテープ【1~50個入り】
nitoms
通常価格(税別):1,596円~
通常出荷日:在庫品1日目
スペリア
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C
スペリア
通常価格(税別):12,249円~
通常出荷日:6日目 ~
テサ
ラインテープ 4169
テサ
通常価格(税別):4,817円~
通常出荷日:1日目

のり残りが起こりにくく貼り替えしやすい、高機能ラインテープ。【特長】・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品...
詳細を確認
塩化ビニールが基材の高機能ラインテープ。パイプなどの色分けや、メッキのマスキング用、区画線用に。

Rタイプ:樹脂芯
Kタイプ:紙芯

カーブを描きやすい。

追従性がよく剥がれにくい。

白、黒、黄、赤、青、緑、透明など。
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 厚み (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 471WHI50×18R | 白 | 50×18.2 | 0.13 | 184 |
| 471BLA50×18R | 黒 | 50×18.2 | 0.13 | 184 |
| 471YEL50×18R | 黄 | 50×18.2 | 0.13 | 184 |
| 471RED50×18R | 赤 | 50×18.2 | 0.13 | 184 |
| 471BLU50×18R | 青 | 50×18.2 | 0.13 | 184 |
| 471GRE50×18R | 緑 | 50×18.2 | 0.13 | 184 |
| 471TRA50×18R | 透明 | 50×18.2 | 0.13 | 184 |
| 471WHI50×32K | 白 | 50×32.9 | 0.13 | 265 |
| 471BLA50×32K | 黒 | 50×32.9 | 0.13 | 265 |
| 471YEL50×32K | 黄 | 50×32.9 | 0.13 | 265 |
| 471TRA50×32K | 透明 | 50×32.9 | 0.13 | 265 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,599円 ( 8,359円 ) | 1日目 |
7,599円 ( 8,359円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
5,016円 ( 5,518円 ) | 1日目 |
9,516円 ( 10,468円 ) | 1日目 |
7,599円 ( 8,359円 ) | 1日目 |
7,599円 ( 8,359円 ) | 1日目 |
9,496円 ( 10,446円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
8,453円 ( 9,298円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 1日目 |
のり残りが起こりにくく貼り替えしやすい、高機能ラインテープ。
【特長】
・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れている。
・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描ける。
・のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使用。
・巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
・色バリエーションが豊富で5S管理に最適です
・プラスチックコアのため紙粉が発生しません。
【用途】
・床ライン用。
・パイプなどの色分け用。
・メッキのマスキング用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラインテープ
4.6通常価格(税別):867円~

アズワン
ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101
4.4通常価格(税別):2,244円~

エスコ
通路ラインテープ 幅:50mm・100mm 長さ:55m
0通常価格(税別):2,807円~

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用ガイドテープ
3通常価格(税別):3,091円~

nitoms
耐久ラインテープ 無塵・耐油仕様
0通常価格(税別):3,822円~

菊水テープ
キクラインテープ No.317
5通常価格(税別):3,800円~

ダイヤテックス
パイオランラインテープ 長さ 50m
1通常価格(税別):1,642円~

日本緑十字社
トララインテープ (反射タイプ)
0通常価格(税別):1,133円~

日東エルマテリアル
ラインテープ(はく離紙付) 50m
0通常価格(税別):3,741円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ