ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

通常単価(税別)
1,556円
税込単価
1,712円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・鉛フリータイプです。・高温環境における使用が可能です。・紫外線による耐色性に優れています。【...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブルー
4562434370976
799-1291
対応
1個
ブラウン
4573342781990
799-1312
対応
1個
グレー
4562434370952
799-1339
対応
1個
グリーン
4562434370945
799-1355
対応
1個
オレンジ
4562434370990
799-1371
対応
1個
レッド
4562434370969
799-1398
対応
1個
パープル
4573342782003
799-1410
対応
1個
ホワイト
4562434370983
799-1436
対応
1個
イエロー
4562434370938
799-1452
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556円
( 1,712円 )
4日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目
1,556円
( 1,712円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリータイプです。
・高温環境における使用が可能です。
・紫外線による耐色性に優れています。
【用途】
・屋外での長時間の使用。
・各種電線、ケーブル、配管などの識別。
・電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。
・耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m
スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35
スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)
スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,556円2,189円441円864円 -877円 -1,017円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.180.180.180.180.20.2
テープ幅(mm)385012.7-3850
テープ長さ(m)20205.08-2020
材質1基材:ポリ塩化ビニール樹脂基材:ポリ塩化ビニール樹脂基材:ポリ塩化ビニール---
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系---

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト