ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
224
税込単価
246

【特長】・曲面、粗面によくつき、糊残りが少ないです。・手できれいに切れます。・...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.28
  • テープ幅 (mm)
    25
  • テープ長さ (m)
    25
  • グリーン / ブルー
  • 粘着剤
    ゴム系
  • JANコード
    4964833140127
  • トラスココード
    793-8349
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系
  • 質量(g)
    205.000
  • 材質1
    基材:スフ

型番:

140A-25X25
解除
    数量:

    140A-25X25の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.28
    テープ幅(mm)
    25
    テープ長さ(m)
    25
    グリーン / ブルー
    粘着剤
    ゴム系
    JANコード
    4964833140127
    トラスココード
    793-8349
    材質2
    粘着剤:ゴム系
    質量(g)
    205.000
    材質1
    基材:スフ
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    140A-25X25
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    224
    ( 246 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曲面、粗面によくつき、糊残りが少ないです。
    ・手できれいに切れます。
    ・ノンパッケージ品(袋のゴミがでない)です。
    ・ロングライフデザイン賞を受賞しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25Mの型番140A-25X25のページです。 型番140A-25X25に関する仕様情報を記載しております。
    TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M
    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)
    38mmx25m 養生テープ(フローリング用)
    50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83
    50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82
    50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) EA944ML-81
    メーカー寺岡製作所エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格224460370680690690
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
    テープ厚(mm)0.280.1350.1350.1250.1250.125
    テープ幅(mm)255038505050
    テープ長さ(m)252525252525
    グリーン / ブルーピンクピンククリア(透明)ホワイトブラック(艶消し)
    粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました