ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO テープカッター 大型

通常単価(税別)
5,425
税込単価
5,968
通常出荷日:1日目

【特長】・安定感のある重量級のテープカッターです・三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます・スチ...

詳細を確認
  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

型番:

TET-337A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TET-337Aの仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
76
最大テープ外径(mm)
140
本体色
白系 / 青系
サイズ(W×D×H)(mm)
95×228×125
JANコード
4989999419801
トラスココード
820-6434
材質1
本体:スチール
材質2
刃:ステンレス(SUS420)
仕様
3インチ(76mm)紙管用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TET-337A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,425
( 5,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感のある重量級のテープカッターです
・三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます
・スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています
・安全性を心掛けたセーフティカバー設計です
・底面は滑りにくいノンスリップ仕様です

ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO テープカッター 大型の型番TET-337Aのページです。 型番TET-337Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO テープカッター 大型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO テープカッター 大型
TRUSCO テープカッター クランプタイプ
ELM テープカッター
電子テープカッター(黒系)
ジャンボカッター
オートディスペンサー(標準機)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ELMELMオープン工業日東電工
通常価格5,4252,8755,250242,5505,36453,375
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目7日目
最大テープ幅(mm)765060806050
最大テープ外径(mm)140158130230134180
本体色白系 / 青系青系白系黒系青系白系
サイズ(W×D×H)(mm)95×228×125-82×230×172229×168×36082×225×170150×245×137
JANコード49899994198014989999482164----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト