ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5

TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5 TSC-G2-50-A
通常単価(税別)
13,942円
税込単価
15,336円
通常出荷日:1日目

【特長】・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料とし...

詳細を確認
  • 生体溶解性セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

型番:

TSC-G2-50-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSC-G2-50-Aの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)瞬間耐熱温度使用温度範囲JANコードトラスココード質量材質
TSC-G2-50-A50302900℃400℃まで4989999467444818-70331.78kg生体溶解性セラミック繊維:65~75%、有機繊維:15~20%、ガラス繊維:5~15%

型番リスト

表示件数
型番
TSC-G2-50-A
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,942円
( 15,336円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
・アスベストは一切含みません。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
・ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
【用途】
・遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2
・瞬間耐熱温度:900℃
・使用温度範囲:400℃まで
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・JANコード:4989999467444
・トラスココード:818-7033
・質量:1.78kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維:65~75%
・有機繊維:15~20%
・ガラス繊維:5~15%

ご注意

  • 生体溶解性セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5の型番TSC-G2-50-Aのページです。 型番TSC-G2-50-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5
分岐ソケット セラミックバルブ
カクダイ 補修用Oリング 11.0×2.4 (2枚入)
TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工
カクダイ 水道用ラップテープ
カクダイ シールテープ 1m
メーカートラスコ中山三栄水栓製作所カクダイトラスコ中山カクダイカクダイ
通常価格13,942円12,912円519円10,824円3,089円538円
通常出荷日1日目5日目9日目1日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました