17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700 TAC-860

TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 高さ(mm)
    700
  • JANコード
    4989999470628
  • 質量(g)
    185.000
  • トラスココード
    818-8200
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    320
  • 幅(mm)
    860

型番:

TAC-860
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TAC-860

TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700 図面

TAC-860の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
高さ(mm)
700
JANコード
4989999470628
質量(g)
185.000
トラスココード
818-8200
材質1
ポリエチレン
奥行(mm)
320
幅(mm)
860
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAC-860
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334円
( 2,567円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上からかぶせて下を止めるだけで簡単にエアコン室外機の養生ができます。
・側面はラッセル編みのメッシュ素材なので一時的なエアコン運転が可能です。
・繰り返し使え、水洗いも可能です。
【商品仕様】
・幅(mm):860
・奥行(mm):320
・高さ(mm):700
・JANコード:4989999470628
・トラスココード:818-8200
・質量:185g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700の型番TAC-860のページです。 型番TAC-860に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700
P-カットW NO.4140W
自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用
高所作業車用タイヤカバー タイヤ養生カバー
TRUSCO 紙マスカー
トラスコ中山 自動車養生カバー
メーカートラスコ中山寺岡製作所エスコアラオトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,334円1,894円 -1,444円 -6,272円 -714円 -944円 -
通常出荷日1日目14日目1日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
高さ(mm)700-----
JANコード4989999470628-----
質量(g)185.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました