17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 刷毛用クリップ 2個セット TPB-C

TRUSCO 刷毛用クリップ 2個セット【2個入り】

通常単価(税別)
2,218円
税込単価
2,440円
通常出荷日:1日目

【特長】・刷毛用のクリップです。・刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。【用途】・刷毛での塗装作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刷毛幅 (mm)
    32
  • その他
    オプション
  • セット品 単品区分
    セット品
  • 詳細タイプ
    刷毛用クリップ
  • JANコード
    4989999464467
  • トラスココード
    818-3239
  • 全長(mm)
    85
  • 質量(g)
    137.000
  • 材質1
    樹脂・マグネット
  • 幅(mm)
    32
  • セット数(個)
    2

型番:

TPB-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

図面

TPB-C

TRUSCO 刷毛用クリップ 2個セット 図面

TPB-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
刷毛幅(mm)
32
その他
オプション
セット品 単品区分
セット品
詳細タイプ
刷毛用クリップ
JANコード
4989999464467
トラスココード
818-3239
全長(mm)
85
質量(g)
137.000
材質1
樹脂・マグネット
幅(mm)
32
セット数(個)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPB-C
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218円
( 2,440円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刷毛用のクリップです。
・刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。
【用途】
・刷毛での塗装作業時に。
【商品仕様】
・全長(mm):85
・幅(mm):32
・刷毛幅(mm):32
・刷毛幅(mm):32
・セット数(個):2
・JANコード:4989999464467
・トラスココード:818-3239
・質量:137g
【材質/仕上】
・樹脂・マグネット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 刷毛用クリップ 2個セットの型番TPB-Cのページです。 型番TPB-Cに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 刷毛用クリップ 2個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 刷毛用クリップ 2個セット
TRUSCO 万能用刷毛
平筆フラット 2本セット
TRUSCO ダスター刷毛
TRUSCO 刷毛“E-GRIP” セット品
万能刷毛セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山アサヒペントラスコ中山トラスコ中山コーワ
通常価格2,218円697円 -1,021円722円 -682円 -1,061円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他-筆掃除用刷毛刷毛刷毛
刷毛幅(mm)32-----
その他オプション-セット品---
セット品 単品区分セット品---セット品-
詳細タイプ刷毛用クリップ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました