17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ミニマムローラーハンドル
  • TRUSCO ミニマムローラーハンドル

TRUSCO ミニマムローラーハンドル

通常単価(税別)
639円~695円
税込単価
703円~765円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で取り回しの良いハンドルです。・塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。【用途...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ローラーハンドル
  • 材質1
    柄:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル部:スチール
  • 径(mm)
    3

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TMRF-1/TMRF-2/TMRF-345

TRUSCO ミニマムローラーハンドル 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

適合ローラー(インチ)

幅(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999426304
789-8908
40.000
290
1
30
対応
1個
4989999426311
789-8916
45.000
315
2
50
対応
1個
4989999426328
789-8924
50.000
315
3、4、5
80
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
1日目
657円
( 723円 )
1日目
695円
( 765円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で取り回しの良いハンドルです。
・塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
【用途】
・ミニマムローラー専用ハンドル。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ミニマムローラーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ミニマムローラーハンドル
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
ミニスモールローラー 2インチ・4インチ用ハンドル
レギュラーローラー(万能用) 50本入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格639円-902円 -3,894円 -933円872円 -17,097円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
その他オプションオプション-ローラーセット--
詳細タイプローラーハンドル--セット品--
材質1柄:ポリプロピレン(PP)柄部:ポリプロピレン(PP)ポリエステル柄:ポリプロピレン(PP)柄:ポリプロピレン(PP)ポリエステル
材質2ハンドル部:スチールハンドル部:スチール芯材:ポリプロピレンローラー:ポリエステルハンドル部:スチール芯材:ポリプロピレン
径(mm)3---3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト