ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
ミスミ メッシュパレット |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |






【特長】・きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。・接着剤を使用していないので溶剤に強いロ...
詳細を確認
【特長】
・きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
・接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
【用途】
・入り隅などの細部塗装用。

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)


トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):641円~

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,818円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):550円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):902円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,894円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)内容器(10個入)
0通常価格(税別):1,718円

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,225円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用
5通常価格(税別):2,399円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ