17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm【2~3個入り】

通常単価(税別)
503809
税込単価
553890
通常出荷日:1日目

【特長】・塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。・低粘度のステイン系塗料に最適です。・...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ポリエステル(マイクロファイバー)
  • 適合塗料
    水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
  • 適合塗面
    多用途
  • 適応塗面
    多用途
  • 適応塗料
    水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TMIR-13M-1/TMIR-13M-2/TMIR-13M-3/TMIR-13M-4/TMIR-13M-5

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 短毛 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

寸法(インチ)

適合ハンドル

RoHS?最小発注数量
4989999425949
789-8606
9.000
30
1
TMRF-1
10
1パック

3個入り

4989999425956
789-8614
15
50
2
TMRF-2
10
1パック

3個入り

4989999425963
789-8622
15
75
3
TMRF-345
10
1パック

2個入り

4989999425970
789-8631
25.000
100
4
TMRF-345
10
1パック

2個入り

4989999425987
789-8649
25.000
125
5
TMRF-345
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
1日目
809
( 890 )
1日目
503
( 553 )
1日目
588
( 647 )
1日目
556
( 612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
・低粘度のステイン系塗料に最適です。
・接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
【用途】
・入り隅などの細部塗装用。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm
ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm
TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
TRUSCO ミニマムローラー(無泡)
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格503-563 -563 -278 -670 -3,698 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
毛丈(mm)1355131313
材質1ポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステルウレタンポリエステルポリエステル
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○接着剤、水性ボンド水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
適合塗面多用途平滑面平滑面平滑面多用途多用途
適応塗面多用途平滑面平滑面平滑面多用途多用途
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト