ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし(クリア) |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 |
【特長】
・個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
・貼り直しできないセキュリティータイプです。
・黒糊を使用しているため、保護した内容が透けて見えません。

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

アイリスオーヤマ
養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中川ケミカル
カッティングシート 厚み 0.1mm
5通常価格(税別):3,487円~

日本緑十字社
配管識別方向表示ステッカー 5
0通常価格(税別):936円~

日本緑十字社
PL警告表示ラベル(タテ型) 警告 感電の恐れあり
5通常価格(税別):1,118円~

日本緑十字社
PL警告表示ラベル(タテ型)「危険巻き込まれ注意」
5通常価格(税別):1,119円~

トラスコ中山
JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー
4.5通常価格(税別):617円~

日本緑十字社
マーキングステッカー 5×15mm三角
4通常価格(税別):472円~

アズワン
PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組
4通常価格(税別):1,372円~

日本緑十字社
マグネプレート「作業中操作禁止」
0通常価格(税別):1,377円

日本緑十字社
PL警告表示ラベル(タテ型)「警告高温部火傷注意」
0通常価格(税別):1,119円~