17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

FA-301 誘導標識
アズワン
機器矢印銘板
エスコ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
  • <
  • >
マグネット標識(蓄光タイプ) 非常口

マグネット標識(蓄光タイプ) 非常口

通常単価(税別)
2,115円~2,244円
税込単価
2,327円~2,468円
通常出荷日:4日目

【特長】・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です・光を吸収し暗くなると光ります【用途】...

詳細を確認
  • 材質1
    表面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    裏面:マグネット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

TMCK-1030-A【特長】
・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
・光を吸収し暗くなると光ります。
【用途】
・工事現場の安全喚起に。
・防災用に。
【商品仕様】
・取付仕様:マグネット
・縦(mm):100
・表示内容:非常口
・横(mm):300
・取付方法:マグネット
・JANコード:4989999473896
・トラスココード:818-9518
・質量:80g
【材質/仕上】
・表面:塩化ビニール(PVC)
・裏面:マグネット
TMCK-1818-A【特長】
・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
・光を吸収し暗くなると光ります。
【用途】
・工事現場の安全喚起に。
・防災用に。
【商品仕様】
・取付仕様:マグネット
・縦(mm):180
・表示内容:非常口
・横(mm):180
・取付方法:マグネット
・JANコード:4989999473889
・トラスココード:818-9517
・質量:85g
【材質/仕上】
・表面:塩化ビニール(PVC)
・裏面:マグネット

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様1

仕様2

RoHS2(10物質)?最小発注数量
818-9518
4989999473896
80.000
・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。・光を吸収し暗くなると光ります。・工事現場の安全喚起に。・防災用に。・取付仕様:マグネット・縦(mm):100・表示内容:非常口
・横(mm):300・取付方法:マグネット・JANコード:4989999473896・トラスココード:818-9518・質量:80g・表面:塩化ビニール(PVC)・裏面:マグネット
-
1個
818-9517
4989999473889
85.000
・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。・光を吸収し暗くなると光ります。・工事現場の安全喚起に。・防災用に。・取付仕様:マグネット・縦(mm):180・表示内容:非常口
・横(mm):180・取付方法:マグネット・JANコード:4989999473889・トラスココード:818-9517・質量:85g・表面:塩化ビニール(PVC)・裏面:マグネット
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,115円
( 2,327円 )
4日目
2,244円
( 2,468円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です
・光を吸収し暗くなると光ります
【用途】
・工事現場の安全喚起に
・防災用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット標識(蓄光タイプ) 非常口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット標識(蓄光タイプ) 非常口
マグネット標識
誘導標識 蓄光ステッカー
ドア用蓄光ステッカー
ドア表示蓄光ステッカー
蓄光ドア表示ステッカー
メーカートラスコ中山ユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,115円-838円689円 -915円 -1,139円1,409円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜6日目1日目
材質1表面:塩化ビニール(PVC)-----
材質2裏面:マグネット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト