ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

さるガード (単管バリケード)

通常単価(税別)
6,537円
税込単価
7,191円
通常出荷日:4日目

【特長】・中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです。・耐久性もよく、アニマルをモチー...

詳細を確認
  • 単管設置時に、クランプを確実にセットして下さい。
  • 単管設置時に、クランプを確実にセットして下さい。

型番:

3190301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3190301の仕様・寸法情報

色
オレンジ
質量(g)
2000.0
JANコード
4589516461032
トラスココード
818-5552
材質1
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
490

型番リスト

表示件数
型番
3190301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,537円
( 7,191円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです。
・耐久性もよく、アニマルをモチーフにした景観にも優れた商品です。
【用途】
・道路工事での車線規制に。
・立入禁止区域の囲いに。
・工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 単管設置時に、クランプを確実にセットして下さい。
  • 単管設置時に、クランプを確実にセットして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さるガード (単管バリケード)の型番3190301のページです。 型番3190301に関する仕様情報を記載しております。
さるガード (単管バリケード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さるガード (単管バリケード)
カエルガード (単管バリケード)
きりんガード (単管バリケード)
ぞおガード (単管バリケード)
看板用重石 いもり君
単管バリケード Mガード
メーカー仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板
通常価格6,537円6,537円6,537円6,537円8,145円6,167円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
色オレンジグリーン----
質量(g)2000.02000.02000.02000.010000.01700.0
JANコード45895164610324589516461049458951646106345895164610564589516464019-
トラスココード818-5552818-5553818-5555818-5554818-4896-
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレンポリエチレン鋳物ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました