ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

看板用重石 いもり君

通常単価(税別)
8,145円
税込単価
8,960円
通常出荷日:1日目

【特長】・工事立看板に併用しにコンパクトサイズで、 簡単に転倒防止を図れます。・工事看板の脚部にワンタ...

詳細を確認

型番:

2951130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2951130の仕様・寸法情報

質量(g)
10000.0
JANコード
4589516464019
トラスココード
818-4896
材質1
鋳物
奥行(mm)
120
高さ(mm)
50
幅(mm)
655
材質2
スチール

型番リスト

表示件数
型番
2951130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,145円
( 8,960円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事立看板に併用しにコンパクトサイズで、 簡単に転倒防止を図れます。
・工事看板の脚部にワンタッチで取り付けられます。
【用途】
・看板用の重しとして。
【材質】
・鋳物
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

看板用重石 いもり君の型番2951130のページです。 型番2951130に関する仕様情報を記載しております。
看板用重石 いもり君のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
看板用重石 いもり君
きりんガード (単管バリケード)
ぞおガード (単管バリケード)
さるガード (単管バリケード)
カエルガード (単管バリケード)
単管バリケード Mガード
メーカー仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板
通常価格8,145円6,537円6,537円6,537円6,537円6,167円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
質量(g)10000.02000.02000.02000.02000.01700.0
JANコード45895164640194589516461063458951646105645895164610324589516461049-
トラスココード818-4896818-5555818-5554818-5552818-5553-
材質1鋳物ポリエチレンポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
奥行(mm)120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました