ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
平面ミラー(樹脂製)
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
  • <
  • >

TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

通常単価(税別)
758円
税込単価
834円
通常出荷日:2日目

【特長】・合図灯、誘導灯を腰ベルトに差すことができます。・誘導灯直径34mmまで使用可能です。・50m...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    818-7025
  • 色詳細
    黒
  • 長さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    44
  • JANコード
    4989999467550
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    合成皮革

型番:

TYH-44BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TYH-44BKの仕様・寸法情報

色
その他
その他
オプション
トラスココード
818-7025
色詳細
黒
長さ(mm)
120
幅(mm)
44
JANコード
4989999467550
質量(g)
40.000
材質1
合成皮革
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYH-44BK
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合図灯、誘導灯を腰ベルトに差すことができます。
・誘導灯直径34mmまで使用可能です。
・50mmまでの太さのベルトに使用可能です。
【用途】
・一般作業現場。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラックの型番TYH-44BKのページです。 型番TYH-44BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック
防水型LED合図灯
赤白切り替え LED合図灯
高輝度LED合図灯
安全コーン用ソーラー工事灯
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格758円3,426円2,694円2,110円 -2,495円1,569円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜2日目2日目
色その他赤その他赤赤-
その他オプション----オプション
トラスココード818-7025114-4960116-0645-207-2559-
色詳細黒-赤/白---
長さ(mm)120520550550--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました