17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能LEDセーフティベスト

  • 着丈 (cm)
    60
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    メッシュ生地:ナイロン
  • 材質2
    反射帯:プラスチック
  • サイズ
    フリー
  • 胴周り寸法(cm)
    94~132
  • 胴周り(cm)
    94~132
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

LED色

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
その他
紺/白反射
4932134223160
791-4083
赤発光
紺/白反射
-
1個
その他
紺/白反射
4932134223177
791-4091
青発光
紺/白反射
-
1個
その他
紺/白反射
4932134223184
791-4105
白発光
紺/白反射
-
1個
紺地/イエロー反射
-
4932134223191
791-4113
赤発光
紺/黄反射
-
1個
その他
橙/白反射
4932134223207
791-4121
緑発光
橙/白反射
-
1個
イエロー
黄/黄反射
4932134223214
791-4130
赤発光
黄/黄反射
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,818円
( 9,700円 )
1日目
8,818円
( 9,700円 )
1日目
8,818円
( 9,700円 )
1日目
8,818円
( 9,700円 )
1日目
8,818円
( 9,700円 )
1日目
8,818円
( 9,700円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24個のLEDが腰部にも配置されており、視認性に優れています。
・3箇所の便利な収納用万能ポケット付で、機能性に優れています。
・ウエストはサイズ調整が可能です。
【用途】
・昼夜を問わず、あらゆる作業やパトロール時の安全対策に。
【材質】
・メッシュ生地:ナイロン
・反射帯:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能LEDセーフティベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能LEDセーフティベスト
多機能セーフティベスト
差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100
LED内蔵ベスト LEDベスト-70 反射幅70mmタイプ
差し込み式メッシュベスト MPZ-200
フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格8,818円4,491円 -4,444円7,556円6,111円6,333円
通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
着丈(cm)60-----
質量(g)380.000316.000183.000240.000180.00091.000
材質1メッシュ生地:ナイロンメッシュ生地:ポリアミド合成樹脂メッシュ部:ナイロンメッシュメッシュ部:ポリエステルメッシュメッシュ部:ポリエステル(6mm目)
材質2反射帯:プラスチック反射帯:軟質塩化ビニール反射帯:エンビ反射帯:高輝度マイクロプリズム-反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
サイズフリーフリーフリー-フリー(面ファスナーで調整可能)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト