17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッション 半円型
  • 安心クッション 半円型

安心クッション 半円型

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TAC-146/TAC-147/TAC-148

安心クッション 半円型 図面

TAC-40/TAC-42/TAC-110

安心クッション 半円型 図面2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

色

幅×長さ (mm)

付属品

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長

用途

仕様

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ニトリルゴム(NBR)
黄
50×400
なし
半円型
4989999204445
415-7303
85.000
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。両面テープ付属
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
-
1本
対応
1個
ニトリルゴム(NBR)
ライトグレー
50×400
なし
半円型
4989999204452
415-7311
85.000
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。両面テープ付属
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
-
1本
対応
1個
ニトリルゴム(NBR)
黒
50×400
なし
半円型
4989999204469
415-7320
85.000
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。両面テープ付属
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
-
1本
対応
1個
ニトリルゴム(NBR)
黄/黒
50×400
なし
半円型
4989999204414
415-7273
85.000
-
-
両面テープ付属
1本
対応
1個
-
黄
50×900
-
-
4989999467291
818-7043
195.000
-
-
-
-
対応
1個
-
ライトグレー
50×900
-
-
4989999467307
818-7044
195.000
-
-
-
-
対応
1個
-
黒
50×900
-
-
4989999467314
818-7045
195.000
-
-
-
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,012円
( 1,113円 )
1日目
1,012円
( 1,113円 )
1日目
1,012円
( 1,113円 )
1日目
1,160円
( 1,276円 )
1日目
1,656円
( 1,822円 )
1日目
1,656円
( 1,822円 )
1日目
1,656円
( 1,822円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
【用途】
・工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心クッション 半円型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ローラーコンベアのストッパ
4
満足度:4.0
ローラーコンベアから押し出されるバケットがストッパに突き当たるときに衝撃がありヒヤッとしていましたが、これを付けることに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッション 半円型
L型角養生材
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)
チューブクッション
マルチ養生カバー
角あて緩衝材
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,012円-1,625円604円 -1,077円1,620円1,384円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションクッションテープ-コーナタイプクッションクッションテープ
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ差し込みタイプ貼付タイプ
厚み(mm)26845--
取付詳細貼付タイプ(両面テープ付属)貼付タイプ(テープ別売)※対象箇所にあて養生テープ等で固定してください。-両面テープ付属-貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
材質1ニトリルゴム(NBR)ポリエチレン(PE)基材:発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト