17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

こぼれ防止テープ 4本入【4個入り】

  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 取付詳細
    貼りたい場所の油分・水分・ほこりなどを取り除き平らな面に、製品裏の透明フィルムを剥がしてから貼り付けご使用ください。
  • 厚さ(mm)
    7
  • 長さ(m)
    0.48
  • 長さ(mm)
    480
  • 幅(mm)
    10
  • 粘着付幅(mm)
    10~30
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    PE、PET、アクリル
  • 引張強度(N/10mm)
    1.274
  • 引張強度(N/25mm)
    3.185
  • 粘着力(N/25mm)
    1.37
  • 発泡倍率
    15倍

ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

KBT-B-4P/KBT-BK-4P/KBT-GN-4P/KBT-GY-4P/KBT-R-4P/KBT-Y-4P

こぼれ防止テープ 4本入 図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブルー
4989999482300
781-1519
対応
1パック

4個入り

黒
4989999482317
781-1527
対応
1パック

4個入り

緑
4989999482324
781-1535
対応
1パック

4個入り

グレー
4989999482331
781-1543
対応
1パック

4個入り

レッド
4989999416978
780-5110
対応
1パック

4個入り

黄
4989999416985
780-5128
対応
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。
・特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。
・汚れた場合は洗って再び使用できます。
【用途】
・部品などの拡散防止、整理整頓に。
・掃除・片付けの手間軽減に。
【材質】
・PE、PET、アクリル

ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

こぼれ防止テープ 4本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こぼれ防止テープ 4本入
こぼれ防止テープ 10本入
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)
蓄光コーナークッション JIS JB規格
安心クッション(L字型)小 1本入り
安心クッション(L字型)特大 1本入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,181円2,662円604円 -519円1,297円 -3,016円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
取付方法貼付タイプ-貼付タイプ-貼付タイプ貼付タイプ
取付詳細貼りたい場所の油分・水分・ほこりなどを取り除き平らな面に、製品裏の透明フィルムを剥がしてから貼り付けご使用ください。----貼付タイプ(両面テープ付属)
厚さ(mm)77-14-25
長さ(m)0.480.48---0.9
長さ(mm)48048013040--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト