ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

緊急用洗眼/顔器

緊急用洗眼/顔器 304
  • 緊急用洗眼/顔器
通常単価(税別)
128,785円
税込単価
141,664円
通常出荷日:1日目

【特長】・洗眼ヘッドと洗眼ボウルがABS樹脂製で、価格を抑えたモデルです。・プッシュプレートを押すと、...

詳細を確認
  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
  • 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番:

304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304の仕様・寸法情報

給水口
Rc1/2(15A)
全高(mm)
297
排水口
R1(25A)
JANコード
4573416720559
質量(g)
3000.0
トラスココード
819-2961
材質1
洗眼ボウル、洗眼・顔ヘッド:ABS樹脂
材質2
配管部:ステンレス(SUS304)
材質3
配管部:SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,785円
( 141,664円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗眼ヘッドと洗眼ボウルがABS樹脂製で、価格を抑えたモデルです。
・プッシュプレートを押すと、水圧により洗眼ヘッドのカバーは自動で開きます。
・柔らかい水流で眼を優しく洗浄します。
・緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
【材質】
・洗眼ボウル、洗眼・顔ヘッド:ABS樹脂
・配管部:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
  • 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緊急用洗眼/顔器の型番304のページです。 型番304に関する仕様情報を記載しております。
緊急用洗眼/顔器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緊急用洗眼/顔器
緊急用洗眼/顔器 壁取付け型
緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS
緊急用トイレ凝固剤
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用
メーカー日本エンコン日本エンコン日本エンコングリーンクロスミスミエリエール
通常価格128,785円96,869円487,980円3,175円12,227円 -10,007円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目11日目
給水口Rc1/2(15A)Rc1/2(15A)----
全高(mm)297214----
排水口R1(25A)なし----
JANコード45734167205594573416720542----
質量(g)3000.02000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました