17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:4日目

【特長】・吸湿発熱繊維(東洋紡のエクス糸)使用しております。・メッシュ仕上げでズレにくいです。・アーム...

詳細を確認

型番:

NOTB-50-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NOTB-50-BKの仕様・寸法情報

商品分類
その他
メイン素材
本体:アクリル49%、指定外繊維21%、ポリエステル28%
JANコード
4962087701811
トラスココード
795-7203
質量(g)
30.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NOTB-50-BK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿発熱繊維(東洋紡のエクス糸)使用しております。
・メッシュ仕上げでズレにくいです。
・アームウォーマーとしても使用できます。
【用途】
・足や腕の防寒対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマーの型番NOTB-50-BKのページです。 型番NOTB-50-BKに関する仕様情報を記載しております。
ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー
防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド
ホカホカひざ掛け 118X
防寒コート(光電子 中綿入り)
光電子軽防寒ジャケット(光電子繊維混)
801 SERIES 高視認防水防寒コート
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーアイトスアイトスジーベック
通常価格1,4001,1956,19018,41912,542 -26,485
通常出荷日4日目1日目5日目1日目1日目〜1日目〜
商品分類その他その他その他コートその他ブルゾン
メイン素材本体:アクリル49%、指定外繊維21%、ポリエステル28%本体:綿70%、アクリル30%-表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(光電子[[R上]]繊維混)、裏地:ポリエステル100%表生地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%(光電子[[R上]]繊維混)、裏地:ポリエステル100%ポリエステル100%
JANコード4962087701811-4962087700531---
トラスココード795-7203-----
質量(g)30.00025.000約146---

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト