ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)

通常単価(税別)
3,011円
税込単価
3,312円
通常出荷日:1日目

【特長】・雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。・折りたたんでコンパクトに収納できます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • JANコード
    4935682027792
  • トラスココード
    819-3310
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ)
  • 奥行(mm)
    600
  • 幅(mm)
    180
  • 厚さ(mm)
    12

型番:

027792
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

027792の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
JANコード
4935682027792
トラスココード
819-3310
質量(g)
700
材質1
ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ)
奥行(mm)
600
幅(mm)
180
厚さ(mm)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
027792
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,011円
( 3,312円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。
・折りたたんでコンパクトに収納できます。
・段差にも対応できます。
【用途】
・冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。
【商品仕様】
・幅×奥行×厚さ(mm):180×600×12
・コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
・JANコード:4935682027792
・トラスココード:819-3310
・質量:700g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)の型番027792のページです。 型番027792に関する仕様情報を記載しております。
コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
コンパル 緊急・脱出マット (1枚)
コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)
コンパル フロントマスク
コンパル 雪スベロー (160g)
コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格3,011円917円1,429円2,482円 -1,097円2,191円
通常出荷日1日目2日目5日目4日目1日目4日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品除雪対策用品除雪対策用品その他
種類その他その他その他-その他-
JANコード493568202779249356820272424935682027617-4935682024012-
トラスココード819-3310819-3308819-3309-819-3295-
質量(g)700260520-160.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました