17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻

通常単価(税別)
19,62118,916
税込単価
21,58320,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

蛇口につなぐだけで使える、水の気化熱を利用した、ガーデンクーラー用のホースです。

  • 質量 (g)
    5600.000
  • ホース長さ(m)
    100
  • 外径(mm)
    9
  • 内径(mm)
    4
  • JANコード
    4975373032872
  • トラスココード
    792-9145
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)

型番:

GCH13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCH13の仕様・寸法情報

質量(g)
5600.000
ホース長さ(m)
100
外径(mm)
9
内径(mm)
4
JANコード
4975373032872
トラスココード
792-9145
材質1
塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCH13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,62118,916
( 20,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

蛇口につなぐだけで使える、水の気化熱を利用した、ガーデンクーラー用のホースです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻の型番GCH13のページです。 型番GCH13に関する仕様情報を記載しております。
タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻
スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)
スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 配管オプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
メーカータカギスーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格19,6219,2193,61750,6542107,327
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)5600.0001000.01000.01000.0300.01000.0
ホース長さ(m)100-----
外径(mm)9-----
内径(mm)4-----
JANコード4975373032872-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト