17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KDC-C06用中性能フィルタ

通常単価(税別)
55,983円
税込単価
61,581円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・KDC-C06用中性能フィルタです・適合機種:KDC-C06・品名:中性能フィルター

    型番:

    KDC-C06-MP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KDC-C06-MPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連商品
    その他
    オプション
    トラスココード
    793-0437
    品名
    中性能フィルター
    質量(g)
    1300
    適合機種
    KDC-C06
    適合フィルター
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KDC-C06-MP

    商品タイプ

    その他

    トラスココード

    品名

    質量(g)

    適合機種

    適合フィルター

    最小発注数量
    関連商品
    オプション
    793-0437
    中性能フィルター
    1300
    KDC-C06
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,983円
    ( 61,581円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・KDC-C06用中性能フィルタです
    ・適合機種:KDC-C06
    ・品名:中性能フィルター

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KDC-C06用中性能フィルタの型番KDC-C06-MPのページです。 型番KDC-C06-MPに関する仕様情報を記載しております。
    KDC-C06用中性能フィルタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KDC-C06用中性能フィルタ
    集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター
    集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルター
    集じん機用フィルター
    集じん機KDC-C02、C03用パーツ交換用フィルター
    業務用掃除機用パーツ
    メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業スイデンコトヒラ工業京セラ
    通常価格55,983円45,003円 -8,326円11,642円8,875円 -812円 -
    通常出荷日8日目8日目4日目9日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました