17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

  • NRR値 (dB)
    20
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    823-0621
  • JANコード
    4031101620473
  • 質量(g)
    9.000
  • 材質1
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
  • 仕様
    バンド付

型番:

2125364
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2125364の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
20
サイズ
フリー
トラスココード
823-0621
JANコード
4031101620473
質量(g)
9.000
材質1
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
仕様
バンド付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2125364
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。
・バンド部分を顎の下に通して使用できます。
・先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)の型番2125364のページです。 型番2125364に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格690円652円403円400円 -546円5,999円
通常出荷日1日目4日目2日目1日目〜1日目2日目
NRR値(dB)202130-2532
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー
トラスココード823-0621823-0620823-0615-823-0608818-7887
JANコード403110162047340311016204664031101620411-40311016203504031101501253
質量(g)9.0009.0000.450-2.000300.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました