17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

通常単価(税別)
306
税込単価
337
通常出荷日:4日目

【特長】・解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。・先端だけ交換できるので衛生的で...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    21
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    823-0620
  • JANコード
    4031101620466
  • 質量(g)
    9.000
  • 材質1
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
  • 仕様
    バンド付

型番:

2125363
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2125363の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
21
サイズ
フリー
トラスココード
823-0620
JANコード
4031101620466
質量(g)
9.000
材質1
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
仕様
バンド付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2125363
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。
・先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
・折り畳み式なので携帯に便利です。
・バンド部分を顎の下に通して使用できます。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)の型番2125363のページです。 型番2125363に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業時の騒音からの保護
3
満足度:3.0
耳に押し込む部分が大きすぎる。押し込んでもなかなか耳にフィットしない。 折り畳みが出来る点は非常に良好です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格30634856572248,016
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目2日目
NRR値(dB)212030242532
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
トラスココード823-0620823-0621823-0615836-6698823-0608818-7887
JANコード403110162046640311016204734031101620411403110165191040311016203504031101501253
質量(g)9.0009.0000.4500.3022.000300.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト