ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 ウベックス コンフォーフィット

  • NRR値 (dB)
    30
  • サイズ
    フリー
  • 材質1
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • コード長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード

トラスココード

JANコード

質量(g)

コード長さ(mm)

最小発注数量
無
823-0613
4031101620398
0.330
-
1個
有
823-0614
4031101620404
0.500
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371円
( 408円 )
1日目
425円
( 468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
・X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 ウベックス コンフォーフィットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
集中したい時に。
5
満足度:5.0
安価なことと、エンボス加工に魅力を感じて購入しました。耳にフィットしますし、長時間着用しても耳が痛くなりません。後はどれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 ウベックス コンフォーフィット
耳栓 ウベックス ウィスパープラス
耳栓 ウベックス ウィスパー
耳栓 ウベックス エックスフィット
UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格371円-261円 -503円 -53円 -427円 -403円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目2日目
NRR値(dB)302523-2030
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
材質1耳栓本体:ポリウレタン(PUR)耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)-耳栓本体:ポリウレタン(PUR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト