17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 ウベックス ウィスパープラス

通常単価(税別)
261円~480円
税込単価
287円~528円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・柔らかい素材が耳にフィットします。・水洗いができて繰り返し使用できます。・コード付きなので首...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    25
  • サイズ
    フリー
  • コード
    有
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • コード長さ(mm)
    700
  • 材質2
    コード:ポリプロピレン(PP)(75%)、ポリエスター(25%)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

ケース

最小発注数量
823-0607
4031101620343
なし
1個
823-0609
4031101620367
あり
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
1日目
261円
( 287円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい素材が耳にフィットします。
・水洗いができて繰り返し使用できます。
・コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
・ウィスパーの高遮音タイプです。
【用途】
・各種製造現場に。
・騒音作業現場に。
・特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等に。
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
・コード:ポリプロピレン(PP)(75%)、ポリエスター(25%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 ウベックス ウィスパープラスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
騒音障害防止
4
満足度:4.0
騒音を軽減でき、重宝しています。(NRR値:25dB) 洗浄し再利用できるため、使い捨てタイプに比べて、経済的です。 コ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 ウベックス ウィスパープラス
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
耳栓 ウベックス ウィスパー
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格261円-546円503円 -690円652円554円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目4日目1日目
NRR値(dB)252523202123
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード有有有--無
質量(g)2.0002.0002.0009.0009.0000.270
材質1耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト