ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 溶接用手袋 |
|
ミスミ ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)【1~120個入り】 |
【特長】・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。・アクリルとニューウールのインナ...
詳細を確認【特長】
・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
・アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
・非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
【用途】
・寒冷環境での作業に。
・冷蔵倉庫に。
・フォークリフト運転に。
・油作業現場に。
【材質】
・2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
・コーティング:PVCグリップコーティング

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
【エコノミーシリーズ】耐切創レベル5で突き刺しや引き裂きに強い耐切創手袋。ニトリルコーティングでグリップ力、耐摩耗性も優れています。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):586円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ