ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX ユニライトサーモプラス

通常単価(税別)
1,357円~2,175円
税込単価
1,493円~2,393円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。・アクリルとニューウールのインナ...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
  • 材質2
    コーティング:柔軟ポリマーコーティング
  • 厚さ(mm)
    1.4~2.0
  • EN388 2016規格
    3131X
  • 仕様詳細
    EN 511規格 010
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
M
20.3
24
4048612047729
113.000
819-9408
7.1
1双
1個
L
22.9
25
4048612047705
109.000
819-9409
7.3
1双
1個
XL
25.4
26
4048612047699
109.000
819-9410
7.7
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,175円
( 2,393円 )
4日目
2,175円
( 2,393円 )
1日目
1,357円
( 1,493円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
・アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
・非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
【用途】
・寒冷環境での作業に。
・冷蔵倉庫に。
・フォークリフト運転に。
【材質】
・2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
・コーティング:柔軟ポリマーコーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニライトサーモプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX ユニライトサーモプラス
UVEX ユニライトサーモ
DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)
耐冷手袋 CGF17 L
防寒手袋 PU-WAVE
ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋
メーカーUVEXUVEXダイヤゴムコクゴおたふく手袋三重化学工業
通常価格1,357円-1,322円4,964円27,410円1,190円 -924円
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目10日目2日目1日目〜
色ブラックブラック----
材質12層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)----
材質2コーティング:柔軟ポリマーコーティングコーティング:柔軟ポリマーコーティング----
厚さ(mm)1.4~2.01.4~2.0----
EN388 2016規格3131X-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト