17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

通常単価(税別)
1,101円~2,942円
税込単価
1,211円~3,236円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。【用途】・金属工業。・自動...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • すべり止め
    あり
  • 材質1
    繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド
  • 材質2
    すべり止め部:NBRフォーム
  • 厚さ(mm)
    1~1.5
  • 耐切創レベル
    5
  • EN388 2016規格
    4X44C
  • 仕様詳細
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

トラスココード

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
SS
15.2
22
4048612048252
819-9421
6.5
1双
1個
S
17.8
23
4048612048245
819-9422
6.6
1双
1個
M
20.3
24
4048612048238
819-9423
7
1双
1個
L
22.9
25
4048612048221
819-9424
7.2
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,942円
( 3,236円 )
1日目
1,101円
( 1,211円 )
2日目
2,942円
( 3,236円 )
1日目
2,942円
( 3,236円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
【用途】
・金属工業。
・自動車産業。
【材質】
・繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:NBRフォーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニドゥア 6659 フォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX ユニドゥア 6659 フォーム
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3
UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical
UVEX C500 フォーム
耐切創手袋 C500 M フォーム
耐切創手袋 D500 フォーム
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,101円-2,111円 -8,635円 -2,876円 -3,089円 -3,372円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
色グレースカイブルーブルーライムグリーンライム/ブラック/アンスラサイトライム/アンスラサイト
すべり止めあり-----
材質1繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド-すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBRすべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム繊維部:竹レーヨン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ポリアミド繊維部:竹レーヨン、Dyneema[[R上]] ダイヤモンド、スチール、ポリアミド
材質2すべり止め部:NBRフォーム繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラスすべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR)-コーティング部:高性能エラストマー(HPE)コーティング部:高性能エラストマー(HPE)
厚さ(mm)1~1.51.0~1.51.2~1.81.2~1.6-2.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト