ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐切創手袋 インパクト1

通常単価(税別)
3,456円~4,593円
税込単価
3,802円~5,052円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。・手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ゴム引き
  • 詳細タイプ
    耐摩耗・耐切創性手袋(袖口:マジックタイプ)
  • 色
    イエロー
  • 材質2
    すべり止め部:グリップ仕上げを施したニトリルゴム
  • 厚さ(mm)
    1.2~1.8
  • 耐切創レベル
    5
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • EN388規格
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ゲージ数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
13
20.3
24
4048612047538
206
819-9419
繊維部:HPPE、ガラス、ナイロン
8.4
1個
L
-
22.9
25
4048612047521
209
819-9420
繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ナイロン
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,456円
( 3,802円 )
4日目
4,593円
( 5,052円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。
・手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
【用途】
・重度の機械的ストレスを伴う作業。
・採鉱作業。
・穴の掘削。
・大型重量ツールの取り扱い。
・石油。
・天然ガス業界。
・建設業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 インパクト1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐切創手袋 インパクト1
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5
耐切創手袋 GP-KV1
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ライナー
メーカーUVEXUVEXUVEXショーワグローブUVEXUVEX
通常価格3,456円-2,111円 -3,639円1,141円 -2,876円 -3,664円
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めニトリルゴムすべり止めノンコート
仕様ゴム引き手の平コートゴム引きゴム張り手の平コートマチナシ
詳細タイプ耐摩耗・耐切創性手袋(袖口:マジックタイプ)---ソフトグリップコーティング-
色イエロースカイブルースカイブルー-ライムグリーンライムグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト