ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

通常単価(税別)
8,635円~11,276円
税込単価
9,499円~12,404円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています。・人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 色
    ブルー
  • 材質1
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR
  • 材質2
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR)
  • 厚さ(mm)
    1.2~1.8
  • 耐切創レベル
    X/C
  • EN388 2016規格
    4X44C
  • EN374規格
    JKNOPT
  • 仕様詳細
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
-
L
22.9
25
4048612048054
189
819-9382
8.4
1個
ロング
L
22.9
40.0
4048612048023
246
819-9384
7.5
1個
ロング
XL
25.4
40.0
4048612048009
272
819-9385
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,635円
( 9,499円 )
1日目
11,276円
( 12,404円 )
4日目
11,276円
( 12,404円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品性に優れています。
・人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
【用途】
・板金加工業界。
・機械工具製造。
【材質】
・繊維部:サンドイッチ、ライニング両面編みコットン、ダイニーマ[[R上]]、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemicalのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ドライ
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
UVEX ユニドゥア 6659 フォーム
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格8,635円-2,111円 -2,876円 -3,928円3,186円 -1,101円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創-
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めその他-
色ブルースカイブルーライムグリーンライムグリーンライムグリーングレー
材質1すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR-すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォームすべり止め部:高性能ビニール(HPV)、SoftGripフォーム竹レーヨン、ダイニーマ(R)繊維、ガラス、ポリアミド繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド
材質2すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR)繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス---すべり止め部:NBRフォーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト