ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

通常単価(税別)
2,111円~3,081円
税込単価
2,322円~3,389円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。・最高レベルの通気...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • 色
    スカイブルー
  • 材質2
    繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス
  • 厚さ(mm)
    1.0~1.5
  • 耐切創レベル
    3/B
  • EN388 2016規格
    4X43B
  • 仕様詳細
    DMF、 TEAなどの溶剤を含まない安全なコーティング。proDERM instituteによる皮膚適合性確認済。EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルB
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

中指長さ(cm)

最小発注数量
XS
15.2
22
4048612048146
32
819-9327
繊維部:ポリアミド、エラステイン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス
6.9
1個
S
17.8
23
4048612048153
33
819-9328
すべり止め部:アクアポリマーフォーム
7.1
1個
M
20.3
24
4048612048160
34
819-9329
すべり止め部:アクアポリマーフォーム
7.3
1個
L
22.9
25
4048612048177
35
819-9330
すべり止め部:アクアポリマーフォーム
7.7
1個
XL
25.4
26
4048612049273
38
819-9331
すべり止め部:アクアポリマーフォーム
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111円
( 2,322円 )
1日目
2,111円
( 2,322円 )
2日目
3,081円
( 3,389円 )
1日目
2,835円
( 3,119円 )
1日目
2,835円
( 3,119円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。
・最高レベルの通気性です。
【用途】
・精密組立。
・精密作業。
【材質】
・繊維部:ポリアミド、エラステイン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス
・すべり止め部:アクアポリマーフォーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ドライ
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical
【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXミスミ
通常価格2,111円-2,876円 -3,928円3,186円 -8,635円 -1,330円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めその他すべり止めアラミド
仕様手の平コート手の平コートボツ手の平・甲コート-ボツ
色スカイブルーライムグリーンライムグリーンライムグリーンブルー-
材質2繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス---すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト