17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX プロファグリップ 8967570

UVEX プロファグリップ

通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。・人間工学に基づく快適なフィット感があ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    XL
  • 色
    ブラック
  • 手のひら周り(cm)
    25.4
  • 全長(cm)
    26
  • JANコード
    4048612049013
  • 質量(g)
    169.000
  • トラスココード
    819-9447
  • 材質1
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2
    すべり止め部:HPV
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 中指長さ(cm)
    8.0
  • EN374規格
    メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)

型番:

8967570
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

UVEX プロファグリップ 製品特長・仕様

8967570の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
サイズ
XL
色
ブラック
手のひら周り(cm)
25.4
全長(cm)
26
JANコード
4048612049013
質量(g)
169.000
トラスココード
819-9447
材質1
繊維部:両面編みコットン
材質2
すべり止め部:HPV
厚さ(mm)
0.5
中指長さ(cm)
8.0
EN374規格
メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8967570
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239円
( 1,363円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
【用途】
・鉱物油業界。
・化学業界。
・運搬業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVEX プロファグリップの型番8967570のページです。 型番8967570に関する仕様情報を記載しております。
UVEX プロファグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX プロファグリップ
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン
耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXショーワグローブ
通常価格1,239円1,368円 -2,421円9,783円16,748円8,917円
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜2日目〜5日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めその他その他-
仕様ロング手の平・甲コート手の平・甲コートロングロング-
サイズXL-----
色ブラックブルーブルー/ブラックブラックブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました