ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    ブロモブチルゴム
  • 材質2
    コーティング:プロモブチルゴム
  • 厚さ(mm)
    0.5
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
20.3
24
4048612047866
120
819-9436
7.5
1個
L
22.9
25
4048612047859
137
819-9437
7.5
1個
XL
25.4
26
4048612047835
141
819-9438
8.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,783円
( 10,761円 )
1日目
9,783円
( 10,761円 )
1日目
9,783円
( 10,761円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。
・水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。
・エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。
【用途】
・化学業界に。
【材質】
・ブロモブチルゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐薬品手袋 プロファブチルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG
耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋
耐薬品手袋 アルファテック 87-118
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXショーワグローブアンセル
通常価格9,783円16,748円1,368円 -2,421円8,917円1,137円
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜4日目5日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤--
商品タイプその他その他すべり止めすべり止め--
仕様ロングロング手の平・甲コート手の平・甲コート--
色ブラックブラックブルーブルー/ブラック--
材質1ブロモブチルゴムバイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム繊維部:両面編みコットン繊維部:両面編みコットン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト