ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

通常単価(税別)
2,288円
税込単価
2,517円
通常出荷日:4日目

【特長】・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。・傑出したドライ、ウェットグリップ力と...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
22.9
25
4048612047583
70
819-9399
7.5
1個
XL
25.4
26
4048612047590
72
819-9400
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,288円
( 2,517円 )
4日目
2,288円
( 2,517円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。
・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
【用途】
・化学業界。
・自動車業界。
・研究室での作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン
耐溶剤性手袋 H223 S
耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEX東京硝子器械ショーワグローブ
通常価格2,288円1,368円 -9,250円16,748円2,888円8,917円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜2日目〜6日目5日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤--
商品タイプすべり止めすべり止めその他その他--
仕様手の平・甲コート手の平・甲コートロングロング--
色ブルー/ブラックブルーブラックブラック--
材質1繊維部:両面編みコットン繊維部:両面編みコットンブロモブチルゴムバイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト