ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S

通常単価(税別)
1,368円~2,189円
税込単価
1,505円~2,408円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・人間工学に基づく快適なフィット感があります。・極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。・吸湿...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
17.8
23
4048612047972
59
819-9354
6.4
1個
M
20.3
24
4048612047965
62
819-9355
7
1個
L
22.9
25
4048612047958
80
819-9356
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368円
( 1,505円 )
4日目
2,189円
( 2,408円 )
1日目
2,189円
( 2,408円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。
・吸湿性の良いコットンライニングとなっております。
・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
【用途】
・化学業界に。
・自動車業界に。
・塗装、塗工に。
・研究室に。
【材質】
・繊維部:両面編みコットン
・すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン
耐溶剤性手袋 H223 S
耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEX東京硝子器械ショーワグローブ
通常価格1,368円-2,421円9,783円16,748円3,334円8,917円
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜2日目〜6日目5日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤--
商品タイプすべり止めすべり止めその他その他--
仕様手の平・甲コート手の平・甲コートロングロング--
色ブルーブルー/ブラックブラックブラック--
材質1繊維部:両面編みコットン繊維部:両面編みコットンブロモブチルゴムバイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト