ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニプール 6630/6631

通常単価(税別)
642円~687円
税込単価
706円~756円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。・軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。【用途...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • ゲージ
    15
  • すべり止め
    あり
  • 厚さ(mm)
    0.8~1.2
  • EN388 2016規格
    適合
  • 繊維部分材質
    ポリアミド
  • コーティング部材質
    ポリウレタン
  • 用途
    精密組立、精密加工
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

中指長さ(cm)

最小発注数量
XS
ホワイト
15.2
22
4048612048597
22
819-9428
繊維部:ポリアミド
すべり止め部:ポリウレタン
7.1
1個
S
ホワイト
17.8
23
4048612048603
24
819-9429
繊維部:ポリアミド
すべり止め部:ポリウレタン
7.3
1個
M
ホワイト
20.3
24
4048612048610
29
819-9430
繊維部:ポリアミド
すべり止め部:ポリウレタン
7.7
1個
XS
グレー
15.2
22
4048612048641
22
819-9432
繊維部:ポリアミド
すべり止め部:ポリウレタン
7.1
1個
S
グレー
17.8
23
4048612048658
24
819-9433
繊維部:ポリアミド
すべり止め部:ポリウレタン
7.3
1個
M
グレー
20.3
24
4048612048665
29
819-9434
-
-
7.7
1個
L
グレー
22.9
25
4048612048672
31
819-9435
-
-
7.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
1日目
642円
( 706円 )
1日目
642円
( 706円 )
4日目
687円
( 756円 )
4日目
687円
( 756円 )
4日目
687円
( 756円 )
4日目
687円
( 756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。
・軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
【用途】
・精密組立、精密加工などに。
【材質】
・繊維部:ポリアミド
・すべり止め部:ポリウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプール 6630/6631のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプール 6630/6631
UVEX ユニプール 6639
UVEX ユニプール 6634
UVEX ユニライト 6605
UVEX フィノミック ライト
UVEX フィノミック XG
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格642円-784円739円 -762円 -961円 -1,035円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用作業用---
商品タイプポリウレタンすべり止めすべり止め---
ゲージ1513----
すべり止めあり-----
厚さ(mm)0.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト