ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX ユニライト 6605

通常単価(税別)
762円~980円
税込単価
838円~1,078円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。・通気性の高いコーティングです...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • ゲージ数
    15
  • 材質1
    繊維部:編成ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム
  • 厚さ(mm)
    0.8~1.2
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
XS
15.2
22
4048612048801
54
819-9401
6.8
1個
S
17.8
23
4048612048818
55.000
819-9402
7
1個
M
20.3
24
4048612048825
57.000
819-9403
7.2
1個
L
22.9
25
4048612048832
59
819-9404
7.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980円
( 1,078円 )
4日目
762円
( 838円 )
4日目
980円
( 1,078円 )
4日目
980円
( 1,078円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。
・通気性の高いコーティングです。
・傑出した指先触感性があります。
【用途】
・点検作業、精密組立に。
・小さな部品の組立作業に。
・仕分け作業に。
【材質】
・繊維部:編成ナイロン
・すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニライト 6605のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX ユニライト 6605
UVEX ユニプール 6639
UVEX ユニプール 6634
UVEX フィノミック XG
UVEX フィノミック フォーム
UVEX フィノミック プロ
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格762円-784円739円 -1,035円 -1,284円1,425円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
色ブラックブラックグレーブラックグレーブルー/アンスラサイト
ゲージ数15--15--
材質1繊維部:編成ナイロン繊維部:ポリアミド繊維部:ポリアミド繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン
材質2すべり止め部:ニトリルブタジエンゴムすべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ニトリルゴム(NBR)すべり止め部:アクアポリマーすべり止め部:アクアポリマーフォームコーティングすべり止め部:アクアポリマープロコーティング
厚さ(mm)0.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト