ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX ユニプール 6634

通常単価(税別)
739円~972円
税込単価
813円~1,069円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。・軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。【用途...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • 色
    グレー
  • 材質1
    繊維部:ポリアミド
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
  • 厚さ(mm)
    0.8~1.2
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ゲージ数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
15
17.8
23
4048612048740
34
819-9358
7.1
1個
M
15
20.3
24
4048612048757
35
819-9359
7.3
1個
L
-
22.9
25
-
37.000
-
8.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
972円
( 1,069円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。
・軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
【用途】
・精密組立、精密加工などに。
【材質】
・繊維部:ポリアミド
・すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニプール 6634 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX ユニプール 6634
UVEX ユニプール 6639
UVEX ユニライト 6605
UVEX フィノミック XG
UVEX フィノミック フォーム
UVEX フィノミック ウェット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格739円-784円762円 -1,035円 -1,284円1,343円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用--作業用-
商品タイプすべり止めすべり止め--すべり止め-
仕様背抜き---背抜き-
色グレーブラックブラックブラックグレーブルー
材質1繊維部:ポリアミド繊維部:ポリアミド繊維部:編成ナイロン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト