ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX ユニプール 6639

通常単価(税別)
784円
税込単価
862円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高い柔軟性と指先触感性があります。・軽量ですが、高い耐摩耗性があります。【用途】・精密組立、...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • ゲージ
    13
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    繊維部:ポリアミド
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm)
    0.8~1.2
  • 仕様詳細
    EN:388(CE 4131)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
XS
15.2
22
4048612048689
23
819-9350
6.7
1個
S
17.8
23
4048612048702
25
819-9351
6.9
1個
M
20.3
24
4048612048719
27
819-9350
7.3
1個
L
22.9
25
4048612048733
28
819-9353
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
784円
( 862円 )
4日目
784円
( 862円 )
4日目
784円
( 862円 )
4日目
784円
( 862円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い柔軟性と指先触感性があります。
・軽量ですが、高い耐摩耗性があります。
【用途】
・精密組立、精密加工などに。
【材質】
・繊維部:ポリアミド
・すべり止め部:ポリウレタン

商品担当おすすめ

  • UVEX フィノミック ライト 画像
  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニプール 6639のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX ユニプール 6639
グリップカーボン No.318
ブレスグリップtype-R No.380R
マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム背抜き手袋
検査・組立用手袋(手のひらコート)MCG-700N
メーカーUVEXショーワグローブショーワグローブショーワグローブミスミミドリ安全
通常価格784円639円669円 -433円 -428円3,294円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプすべり止め天然ゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムすべり止め
ゲージ131013131315
色ブラック-----
材質1繊維部:ポリアミド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト